(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลิเนียร์บุชชิ่ง แบบหน้าแปลนไพล็อต ติดตั้งง่าย
[คุณสมบัติ]
·การเคลื่อนที่เชิงเส้น มีแรงเสียดทานต่ำที่สุด ให้ความแม่นยำสูง และการเคลื่อนที่ที่ราบรื่น
·เนื่องจากหัวเติมจาระบีสั้น ลิเนียร์บุชชิ่ง จึงไม่ยื่นออกไปด้านตรงข้าม และทำให้มีพื้นที่ว่างที่ด้านตรงข้ามของการติดตั้ง
·รุ่น LMI-L ประกอบด้วยรีเทนเนอร์ รุ่นมาตรฐาน 2 ตัว ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีโมเมนต์โหลด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา dr (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | ความยาว | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | รูปทรง หน้าแปลน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 785.07 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 6 | 35 | 12 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 971.05 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 13 | 61 | 23 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,276.66 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 70 | 28 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 803.33 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 20 | 42 | 32 | เดียว | สั้น | 15 | Type F | ไม่มี | ||
฿ 780.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 62 วัน | 10 | 20 | 80 | 32 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 407.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 42 | 32 | เดียว | สั้น | 15 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 3,933.33 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 20 วัน | 10 | 25 | 112 | 40 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | Type F | ไม่มี | ||
฿ 2,180.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 25 | 112 | 40 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,113.33 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 25 | 59 | 40 | เดียว | สั้น | 15 | Type F | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 504.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 6 | 35 | 12 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 424.80 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 8 | 24 | 15 | เดียว | สั้น | 12 | ประเภท H | ไม่มี | ||
฿ 252.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 24 | 15 | เดียว | สั้น | 12 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 260.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 29 | 19 | เดียว | สั้น | 12 | ประเภท H | ไม่มี | ||
฿ 881.10 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 10 | 55 | 19 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 280.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 30 | 21 | เดียว | สั้น | 12 | ประเภท H | ไม่มี | ||
฿ 1,090.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 12 | 57 | 21 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,370.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 16 | 70 | 28 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | ประเภท H | ไม่มี | ||
฿ 693.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 16 | 70 | 28 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,415.67 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 20 | 80 | 32 | [สอง] สอง | ยาว | 20 | ประเภท H | ไม่มี | ||
฿ 2,022.87 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 25 | 112 | 40 | [สอง] สอง | ยาว | 20 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 643.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 59 | 40 | เดียว | สั้น | 15 | ประเภท H | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 559.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 45 | 15 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 292.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 8 | 24 | 15 | เดียว | สั้น | 12 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,121.66 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10 | 55 | 19 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 542.19 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 12 | 30 | 21 | เดียว | สั้น | 12 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 635.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 13 | 61 | 23 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 730.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 16 | 70 | 28 | [สอง] สอง | ยาว | 12 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 422.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 42 | 32 | เดียว | สั้น | 15 | K-Type | ไม่มี | ||
฿ 422.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 20 | 42 | 32 | เดียว | สั้น | 15 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 667.00 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 25 | 59 | 40 | เดียว | สั้น | 15 | K-Type | ไม่มี | ||
฿ 2,302.85 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 25 | 112 | 40 | [สอง] สอง | ยาว | 15 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว | ||
฿ 1,173.79 | LINEAR BUSHING | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 25 | 59 | 40 | เดียว | สั้น | 15 | K-Type | ปลายทั้งสองด้านด้วย กาว |
กำลังโหลด …
ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลนไพล็อต | สไตล์ | รูปทรง มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่ | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | การเคลื่อนไหว | ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง |
ประเภท | สลักหน้าแปลน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง