(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ - เหล็ก / ความกว้าง ตัวเครื่อง (มม.)- 43.5
· ความยาวเต็ม (มม.)- 65/ ความยาว ตัวเครื่อง (มม.)- 35
· ขนาด D (มม.)- 28
· ขนาด E (มม.)-32 / เส้นผ่านศูนย์กลางไม้แขวนเสื้อ (⌀ มม.)- 6.2 / ความหนาของ ตัวเครื่อง (มม.)· 25.5
· ขนาดส่วนหัว (มม.)- กว้าง 75 × สูง 120 × ลึก 22
ประเภท | แม่กุญแจ | วัสดุ | เหล็ก | ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 43.5 |
---|---|---|---|---|---|
เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 65 | ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 35 | ขนาด D(มิลลิเมตร) | 28 |
ขนาด E(มิลลิเมตร) | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางแขวน(φมม) | 6.2 | ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร) | 25.5 |
มิติ ส่วนหัว(มิลลิเมตร) | W75×H120×D22 | ชื่อชิ้นส่วน | 787 แม่กุญแจ 40 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง