(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โบลว์ฟีดเดอร์ตรา NTN มีความทนทานสูงและมีความเสถียร ใช้ประเภทไดรฟ์ด้านล่างและแนวนอนแบบแยกกันทั่วไป
ใหม่ แบบหล่อ N32 มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสมบูรณ์แบบ
(1) สัญญาณรบกวนต่ำ (2) ไม่สามารถปรับได้ (3) ความเร็วสูงและการจ่ายที่มั่นคง (4) สามารถติดตั้งส่วนป้อนที่รองรับการติดตั้ง (5) รวมถึงบอร์ดฐานรองสำหรับการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานอุปกรณ์
รหัสสินค้า |
---|
K-N40RAM2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (φมม) | D2 (φมม) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน (เฮิร์ตซ์) | ทิศทางอุปทาน | โหมด ขับขี่ | ระบบ ติดตั้งชาม | ตัวควบคุม ใช้งานได้ | สปริง แผ่นเพลท บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 144,322.92 | PARTS FEEDER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 300 | 452 | 272 | 200 | 2.8 | 90 ถึง 130 | ตามเข็มนาฬิกา | คลื่นเต็ม | ประเภทพื้นฐาน | K-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45 | K-PLS2-86 × 20 |
กำลังโหลด …
มุม สปริง(θ°) | 15 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K-N40RAM2 ในชุด N ซีรีส์
รหัสสินค้า |
---|
K-N25LAH2 |
K-N25LAM1 |
K-N25LAM2 |
K-N40RAM4 |
K-N40RAT2 |
K-N40RAT4 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D1 (φมม) | D2 (φมม) | ความสูง (มิลลิเมตร) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | เครื่องวัดความถี่ ของการสั่นสะเทือน (เฮิร์ตซ์) | ทิศทางอุปทาน | โหมด ขับขี่ | ระบบ ติดตั้งชาม | ตัวควบคุม ใช้งานได้ | สปริง แผ่นเพลท บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 92,467.92 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 300 | 298 | 580 | 200 | 1.8 | 90 ถึง 130 | ทวนเข็มนาฬิกา | คลื่นเต็ม | รวมถังเสริมเสริมภายในด้วย | K-EGA57,K-ECF25,K-ECG25 | K-PLS2-86 × 20 | ||
฿ 76,217.92 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 165 | 298 | 256 | 100 | 3.6 | 90 ถึง 130 | ทวนเข็มนาฬิกา | คลื่นเต็ม | ประเภทพื้นฐาน | K-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45 | K-PLS2-86 × 20 | ||
฿ 76,217.92 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 165 | 298 | 256 | 200 | 1.8 | 90 ถึง 130 | ทวนเข็มนาฬิกา | คลื่นเต็ม | ประเภทพื้นฐาน | K-EGA57,K-ECF25,K-ECG25 | K-PLS2-86 × 20 | ||
฿ 144,322.92 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 300 | 452 | 272 | 200 | 3.5 | 45 ถึง 65 | ตามเข็มนาฬิกา | ครึ่งคลื่น | ประเภทพื้นฐาน | K-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45 | K-PLS2-116 × 20 | ||
฿ 152,136.67 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 334 | 452 | 375 | 200 | 2.8 | 90 ถึง 130 | ตามเข็มนาฬิกา | คลื่นเต็ม | ด้านล่างแยกรวม | K-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45 | K-PLS2-86 × 20 | ||
฿ 152,136.67 | 1 ชิ้น | 16 วัน | 334 | 452 | 375 | 200 | 3.5 | 45 ถึง 65 | ตามเข็มนาฬิกา | ครึ่งคลื่น | ด้านล่างแยกรวม | K-EGA57,K-ECH45,K-ECJ45 | K-PLS2-116 × 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง