1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฮาร์ดแวร์เพื่อความปลอดภัยสำหรับหน้าต่าง, กลอนล็อคยึด (ไม่มีกุญแจ)

SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES

ฮาร์ดแวร์เพื่อความปลอดภัยสำหรับหน้าต่าง, กลอนล็อคยึด (ไม่มีกุญแจ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 569.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ ตัวเครื่อง · สเตนเลส
·ขนาด A (มม.) · 52
·ขนาด B (มม.) · 30
·ขนาด C (มม.) · 54
·ขนาด D (มม.) · 28
·ขนาด E (มม.) · 33
ขนาดส่วนหัว W55 × H120 × D29

รหัสสินค้า
G-190
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 569.38

SLIDE BOLT&SLIDE BAR LATCHES 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง สแตนเลส ขนาด A(มิลลิเมตร) 52 ขนาด B(มิลลิเมตร) 30
ขนาด C(มิลลิเมตร) 54 ขนาด D(มิลลิเมตร) 28 ขนาด E(มิลลิเมตร) 33
มิติ ส่วนหัว W55×H120×D29 ชื่อชิ้นส่วน ตัวล็อคยึด (ไม่มีกุญแจ) B