(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SHDW-56-10X17K6 |
SHDW-56-11X17K6 |
SHDW-56-12X17K6 |
SHDW-56-12.7X17K6 |
SHDW-56-14X17K6 |
SHDW-56-15X17K6 |
SHDW-56-15.875X17K6 |
SHDW-56-16X17K6 |
SHDW-56-17X17K6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 3,362.71 | SGL COUPLING SHDW | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 10 | 10 | 56 | 60.5 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 30 ~ 35 | 0.1 ~ 1 | 7700 ~ 8200 | อะลูมิเนียม | ±0.3 / ±0.6 | 4.6 × 10-5 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K6 | 6 | 2.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้(มิลลิเมตร) | 0.2 / 0.3 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.21 ถึง 0.40 | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง