(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างอย่างเรียบง่ายที่ประกอบด้วยสองฮับและหนึ่งสปริงเสริม โดยสปริงจะช่วยลดแรงกระแทกขณะเกิดโมเมนต์ความเฉื่อย ผลิตภัณฑ์สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย ผลิตภัณฑ์โดย SUNGIL บริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลายและระยะเวลาจัดส่งรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
SJCM-55C-GR-12K4X28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,705.98 | SGL COUPLING SJC | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 28 | 55 | 59 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 35 | 0.15 | 4000 | - | - | -30~ 90 | ±1.40 | 1.3 × 10-4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีเขี้ยว | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 2544 ถึง 4000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 1 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SJCM-55C-GR-12K4X28 ในชุด จอว์คัปปลิ้ง - ชนิดตัวหนีบ- [SJCM]
รหัสสินค้า |
---|
SJCM-100C-GR-20K6X20K8 |
SJCM-100C-GR-20K6X22 |
SJCM-100C-GR-20K6X22K6 |
SJCM-55C-GR-12K4X28K10 |
SJCM-55C-GR-12K4X28K8 |
SJCM-55C-GR-12K4X28K9 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,006.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 20 | 104 | 94 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 300 | 0.15 | 3000 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์ | - | -30~ 90 | 20 | 3.1 × 10-3 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 7,915.61 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 22 | 104 | 94 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 300 | 0.15 | 3000 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์ | - | -30~ 90 | 20 | 3.1 × 10-3 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K6 | 6 | 2.8 | - | - | - | ||
฿ 8,006.32 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 22 | 104 | 94 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 300 | 0.15 | 3000 | [โพลียูรีเทน] โพลียูรีเทน อีลาสโตเมอร์ | - | -30~ 90 | 20 | 3.1 × 10-3 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K6 | 6 | 2.8 | K6 | 6 | 2.8 | ||
฿ 1,826.92 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 28 | 55 | 59 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 35 | 0.15 | 4000 | - | - | -30~ 90 | ±1.40 | 1.3 × 10-4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K10 | 10 | 3.3 | ||
฿ 1,796.68 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 28 | 55 | 59 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 35 | 0.15 | 4000 | - | - | -30~ 90 | ±1.40 | 1.3 × 10-4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 1,796.68 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 28 | 55 | 59 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 35 | 0.15 | 4000 | - | - | -30~ 90 | ±1.40 | 1.3 × 10-4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K9 | 9 | 3.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง