(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่ปรับการเยื้องแกนโดยความโก่งของแผ่นดิสก์โลหะบาง สามารถส่งแรงบิดได้สูง แม้ในการใช้งานด้วยความเร็วสูง โครงสร้างเรียบง่ายซึ่งสามารถถอดออกได้ง่าย ผลิตภัณฑ์ชนิดตัวหนีบ SUNGIL เป็นบริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลายและระยะเวลาจัดส่งรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
SDS-100C-20K6X20K8 |
SDS-100C-20K6X22K8 |
SDS-100C-20K6X24K8 |
SDS-100C-20K6X25K8 |
SDS-100C-20K6X28K8 |
SDS-100C-20K6X30K8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,495.28 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 220 | 2 | 0 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | - | 6000 | อะลูมิเนียม | ±0.4 | 2.2 × 10-3 | มีรูสลัก | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 5,495.28 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 220 | 2 | 0 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | - | 6000 | อะลูมิเนียม | ±0.4 | 2.2 × 10-3 | มีรูสลัก | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 5,495.28 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 220 | 2 | 0 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | - | 6000 | อะลูมิเนียม | ±0.4 | 2.2 × 10-3 | มีรูสลัก | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 5,495.28 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 220 | 2 | 0 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | - | 6000 | อะลูมิเนียม | ±0.4 | 2.2 × 10-3 | มีรูสลัก | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 5,495.28 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 220 | 2 | 0 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | - | 6000 | อะลูมิเนียม | ±0.4 | 2.2 × 10-3 | มีรูสลัก | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 | ||
฿ 5,495.28 | SGL COUPLING SDS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 20 | 104.5 | 71 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 220 | 2 | 0 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | - | 6000 | อะลูมิเนียม | ±0.4 | 2.2 × 10-3 | มีรูสลัก | K6 | 6 | 2.8 | K8 | 8 | 3.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง