1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกบิด 101

KNOBS/ SCREWS

ลูกบิด 101
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 142.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
·ประเภท ตัวเครื่อง หลัก:แบบกลม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของชิ้นส่วนยึด (มม.):4
·ประเภท รูปทรง แบบกลม:ประเภท แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)
·การประมวลผลส่วน พื้นผิว ด้านข้าง:ไม่มี
·ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม:ไม่มี
·วัสดุหลัก:เซรามิก
·วิธีการติดตั้ง:ขาพิน กลับหยุด
·แพ็คเก็ต:1 ชิ้น
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง หลัก L (ø):25 ถึง 38

รหัสสินค้า
T-876
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 142.86

KNOBS/ SCREWS 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1