1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่) SDWC (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SDWC

ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่) SDWC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 966.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิด แผ่นดิสก์ ที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำและเสถียรแม้ในความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· มี รูปทรง ที่มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูงและ ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· ชีวิตกึ่งถาวรโดยไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
· ดูดซับความเอียง ความเยื้องศูนย์ และ การเยื้องศูนย์ ปลายยื่น ที่ไม่ถูกต้อง
· ลักษณะของการหมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับจะเหมือนกันและไม่จำเป็นต้องซ่อมแซม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับเซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มอเตอร์ งานละเอียด ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เอ็นโค้ดเดอร์ ที่มีความแม่นยำสูง บล็อคขับเคลื่อน ไดนาโมมิเตอร์ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็วสูงที่มีความแม่นยำสูง เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
SDWC-39C-7K2X14K5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,087.02

SGL COUPLING SDWC 1 ชิ้น 9 วัน 107143944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก50.30.21 ถึง 0.408000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K552.3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 3
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SDWC-39C-7K2X14K5 ในชุด ชนิดยึดจับ ( แผ่นดิสก์ คู่) SDWC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SDWC-39C-10K3X11
SDWC-39C-10K3X11K4
SDWC-39C-10K3X12
SDWC-39C-7K2X15
SDWC-39C-7K2X15.875
SDWC-39C-7K2X15.875K5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,026.55

1 ชิ้น 9 วัน 1010113944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก50.30.21 ถึง 0.408000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,087.02

1 ชิ้น 9 วัน 1010113944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก50.30.21 ถึง 0.408000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 1,026.55

1 ชิ้น 9 วัน 1010123944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก50.30.21 ถึง 0.408000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 1,026.55

1 ชิ้น 9 วัน 107153944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก50.30.21 ถึง 0.408000[อื่น ๆ] อื่น ๆ0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK221---

฿ 1,026.55

1 ชิ้น 9 วัน 10553944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน50.30.21 ถึง 0.408000อะลูมิเนียม0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK221---

฿ 1,087.02

1 ชิ้น 9 วัน 10553944.83.01 ถึง 5.00ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน50.30.21 ถึง 0.408000อะลูมิเนียม0.42.4 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K552.3