(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ชนิด แผ่นดิสก์ ที่มีโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำและเสถียรแม้ในความเร็วสูง
[คุณสมบัติ]
· มี รูปทรง ที่มี ความแข็งเกร็ง ในการบิดสูงและ ทนสารเคมี น้ำมัน และสารเคมีได้ดีเยี่ยม
· ชีวิตกึ่งถาวรโดยไม่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี
· ดูดซับความเอียง ความเยื้องศูนย์ และ การเยื้องศูนย์ ปลายยื่น ที่ไม่ถูกต้อง
· ลักษณะของการหมุนไปข้างหน้า/ย้อนกลับจะเหมือนกันและไม่จำเป็นต้องซ่อมแซม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้กับเซอร์โว มอเตอร์ สเต็ปปิ้งมอเตอร์ มอเตอร์ งานละเอียด ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เอ็นโค้ดเดอร์ ที่มีความแม่นยำสูง บล็อคขับเคลื่อน ไดนาโมมิเตอร์ ระบบ อุปกรณ์ควบคุม ตำแหน่ง ความเร็วสูงที่มีความแม่นยำสูง เครื่องหมุนเหวี่ยง เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 1,087.02 | SGL COUPLING SDWC | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 5 | 5 | 39 | 44.8 | 3.01 ถึง 5.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8000 | อะลูมิเนียม | 0.4 | 2.4 × 10-5 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K5 | 5 | 2.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 |
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง