(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ส่วนแบ่งตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% พร้อมลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย และระยะเวลาดำเนินการอันสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SRBBS-39C-10K4X12K4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,859.80 | SGL COUPLING SRBBS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K4 | 4 | 1.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 2544 ถึง 4000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 2.5 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRBBS-39C-10K4X12K4 ในชุด คัปปลิ้งผ่าสแตนเลส ชนิดแคลมป์แบบยาว
รหัสสินค้า |
---|
SRBBS-39C-10K3X12 |
SRBBS-39C-10K3X12K4 |
SRBBS-39C-10K3X12K5 |
SRBBS-39C-10K4X12K5 |
SRBBS-39C-10K4X14 |
SRBBS-39C-10K4X14K5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,769.10 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
฿ 4,859.80 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K3 | 3 | 1.4 | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 4,859.80 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K3 | 3 | 1.4 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,859.80 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 12 | 39 | 56 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 | ||
฿ 4,769.10 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 14 | 39 | 56 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
฿ 4,859.80 | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 5.01 ถึง 10.00 | 10 | 14 | 39 | 56 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / ทนความร้อน / เล็ก | 8 | 4000 | 0.02 ถึง 0.2 | 0.25 | อะลูมิเนียม | 8.6 × 10-5 | ±0.4 | ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง