1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - ชนิดตัวหนีบ- (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SOH

โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - ชนิดตัวหนีบ-
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 624.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    สินค้าดังกล่าวไม่มีแผนที่จะนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้งและไม่มีสินค้าทดแทน สำหรับรายละเอียดกรุณาตรวจสอบจากหน้าจอขณะทำใบเสนอราคาและตอนสั่งซื้ออีกครั้ง

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น

รหัสสินค้า
SOH-16C-5X5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ วัสดุ แผ่นดิสก์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 624.05

SGL COUPLING SOH 1 ชิ้น 5 วัน 10551623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิด Oldham การใช้งาน มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOH-16C-5X5 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - ชนิดตัวหนีบ-

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SOH-16C-3X5
SOH-16C-3X5K2
SOH-16C-3X6
SOH-16C-5X5K2
SOH-16C-5X6
SOH-16C-5X6K2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ วัสดุ แผ่นดิสก์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 624.05

1 ชิ้น 7 วัน 10351623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 684.52

1 ชิ้น 8 วัน 10351623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 624.05

1 ชิ้น 7 วัน 10361623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 684.52

1 ชิ้น 8 วัน 10551623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K221

฿ 624.05

1 ชิ้น 7 วัน 10561623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม------

฿ 684.52

1 ชิ้น 8 วัน 10561623.61.01 ถึง 3.00แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน4001 ถึง 10000-1.510.41 ถึง 1.08000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)อะลูมิเนียม0.13.7 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว---K221