(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SOH-20C-4X6.35 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.10 | SGL COUPLING SOH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 6.35 | 20 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 7000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 9.3 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิด Oldham | การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOH-20C-4X6.35 ในชุด โอลแฮมคัปปลิ้ง (Oldham coupling) - ชนิดตัวหนีบ-
รหัสสินค้า |
---|
SOH-16C-3X5 |
SOH-16C-3X5K2 |
SOH-16C-3X6 |
SOH-20C-4X6.35K2 |
SOH-20C-4X6.35K3 |
SOH-20C-4X6K2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.05 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 5 | 16 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.7 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 684.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3 | 5 | 16 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.7 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 624.05 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 6 | 16 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1 | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.7 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 726.57 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 6.35 | 20 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 7000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 9.3 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 726.57 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 6.35 | 20 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 7000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 9.3 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
฿ 726.57 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4 | 6 | 20 | 25.5 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | 4001 ถึง 10000 | - | 1.5 | 1.5 | 1.1 ถึง 3.0 | 7000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 9.3 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง