(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI มาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สินค้าต่าง ๆ คัดเลือกจากของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ บริษัทผู้ผลิตจากเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) มีส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% โดยมีลูกค้ากว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับ 1 มีตัวเลือกที่หลากหลายและช่วงเวลานำการผลิตสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SDA-22C-5K2X6.35 |
SDA-22C-5K2X9.525 |
SDA-22C-6K2X9.525 |
SDA-22C-6.35K2X8 |
SDA-22C-6.35K2X9 |
SDA-22C-6.35K2X9.525 |
SDA-22C-7K2X9.525 |
SDA-22C-8K2X9.525 |
SDA-22C-9.525K2X9.525 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
฿ 1,094.24 | SGL COUPLING SDA | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 3 | 3 | 22.2 | 33 | 1.01 ถึง 3.00 | ความแม่นยำ สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน | 1.1 | 3 | 0.4 | 0.41 ถึง 1.0 | 10000 | อะลูมิเนียม | 0.2 | 1.5 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | K2 | 2 | 1 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท แผ่นดิสก์ | การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) | 4001 ถึง 10000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน |
วัสดุ แผ่นดิสก์ | สเตนเลส | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง