1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ยาว - (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SCJB

ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ยาว -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,277.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ส่วนแบ่งตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% พร้อมลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย และระยะเวลาดำเนินการอันสั้น

รหัสสินค้า
SCJB-32C-6K2X8K4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,816.31

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.006832434001 ถึง 1000024500 ~ 70000.51.2 × 10-5ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้านK221K441.8570

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เล็ก / ทนความร้อน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย
การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.21 ถึง 0.40 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 7
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200 ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCJB-32C-6K2X8K4 ในชุด ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ยาว -

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCJB-15C-3X5K2
SCJB-15C-3X6
SCJB-15C-3X6.35
SCJB-32C-6K3X10
SCJB-32C-6K3X10K3
SCJB-32C-6K3X10K4
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,337.59

1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.00351524.21,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 100000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว / มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221350

฿ 1,277.12

1 ชิ้น 10 วัน 100.05 ถึง 1.00361524.21,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 100000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีท / ไม่มีร่องลิ่ม------350

฿ 1,277.12

1 ชิ้น 10 วัน 100.05 ถึง 1.0036.351524.21,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 100000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีท / ไม่มีร่องลิ่ม------350

฿ 1,755.84

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0061032434001 ถึง 1000024500 ~ 70000.51.2 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียว / มีคีย์ซีทด้านเดียวK331.4---570

฿ 1,816.31

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0061032434001 ถึง 1000024500 ~ 70000.51.2 × 10-5ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K331.4570

฿ 1,816.31

1 ชิ้น 11 วัน 101.01 ถึง 3.0061032434001 ถึง 1000024500 ~ 70000.51.2 × 10-5ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8570