(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ส่วนแบ่งตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% พร้อมลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย และระยะเวลาดำเนินการอันสั้น
รหัสสินค้า |
---|
SCJB-25C-5K2X5K2 |
SCJB-25C-5X5K2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,565.21 | SGL COUPLING SCJB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 5 | 25 | 33.5 | 4001 ถึง 10000 | 1 | 5000 ~ 9000 | 0.5 | 3.4 × 10-6 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 570 | ||
฿ 1,504.74 | SGL COUPLING SCJB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 5 | 5 | 25 | 33.5 | 4001 ถึง 10000 | 1 | 5000 ~ 9000 | 0.5 | 3.4 × 10-6 | มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 570 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เล็ก / ทนความร้อน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.21 ถึง 0.40 | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 7 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง