1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ยาว - (รหัสสินค้า)

ข้อต่อคัปปลิ้งยูนิเวอร์ซัล - แบบแคลมป์ยาว -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,277.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมจาก MISUMI นำเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยคัดเลือกจากสินค้าของผู้ผลิตในเอเชียอย่างพิถีพิถัน โปรดเลือกสินค้าตามลักษณะการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้ ผู้ผลิตสัญชาติเกาหลี ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ส่วนแบ่งตลาดคัปปลิ้งในเกาหลี 70% พร้อมลูกค้ามากกว่า 3,000 ราย ผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลาย และระยะเวลาดำเนินการอันสั้น

รหัสสินค้า
SCJB-15C-3X6K3
SCJB-15C-3X6.35K3
SCJB-15C-4X6K3
SCJB-15C-4X6.35K3
SCJB-15C-5K2X6K3
SCJB-15C-5K2X6.35K3
SCJB-15C-5X6K3
SCJB-15C-5X6.35K3
SCJB-15C-6K2X6K3
SCJB-15C-6K2X6.35K3
SCJB-15C-6K3X6K3
SCJB-15C-6K3X6.35K3
SCJB-15C-6X6K3
SCJB-15C-6X6.35K3
SCJB-15C-6.35K2X6.35K3
SCJB-15C-6.35K3X6.35K3
SCJB-15C-6.35X6.35K3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.0033 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.0033 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 43 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 43 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 53 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK221K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 53 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK221K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 53 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 53 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK221K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK221K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK331.4K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK331.4K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 61524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 63 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 6.353 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK221K331.410

฿ 1,398.06

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 6.353 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีรูสลัก / ไม่มีคีย์ซีทK331.4K331.410

฿ 1,337.59

SGL COUPLING SCJB 1 ชิ้น 11 วัน 100.05 ถึง 1.003 ~ 6.353 ~ 6.351524.24001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 780000.256000 ~ 180000.33.5 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K331.410

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รุ่นมาตรฐาน คุณสมบัติ ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เล็ก / ทนความร้อน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย
การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) 0.21 ถึง 0.40 การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) 7
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200 ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0