(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทคัปปลิ้งที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่เพลาแต่ละชิ้นอยู่ห่างกัน หรือมีมุมเพลาขนาดใหญ่ บริษัท SUNGIL Inc. เป็นบริษัทผู้ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 ครองส่วนแบ่งการตลาดคัปปลิ้งในประเทศเกาหลีใต้ 70% มีลูกค้ากว่า 3,000 ราย เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง มีตัวเลือกที่หลากหลายและระยะเวลาจัดส่งรวดเร็ว
รหัสสินค้า |
---|
SCJ-15-6K2X6K2 |
SCJ-15-6X6K2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1 (Ø) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2 (Ø) | OD (Ø) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,153.01 | SGL COUPLING SCJ | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6 | 15 | 22.4 | 4001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 78000 | 0.25 | 6000 ~ 21000 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.3 | 3.3 × 10-7 | ร่องคีย์ทั้งสอง / ร่องลิ่มทั้งสองด้าน | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | 570 | ||
฿ 1,092.54 | SGL COUPLING SCJ | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.05 ถึง 1.00 | 6 | 6 | 15 | 22.4 | 4001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 78000 | 0.25 | 6000 ~ 21000 | 0.21 ถึง 0.40 | 0.3 | 3.3 × 10-7 | มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | 570 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รุ่นมาตรฐาน | คุณสมบัติ | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เล็ก / ทนความร้อน | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เซอร์โวมอเตอร์ | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต(องศา) | 3 | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) | 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง