(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์รัดท่อสำหรับยึดท่อเข้ากับผนังและพื้นโดยตรง
รหัสสินค้า |
---|
N-010304-13A |
N-010304-16A |
N-010304-20A |
N-010304-25A |
N-010304-32A |
N-010304-40A |
N-010304-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ รองรับการใช้งาน ของท่อ (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | พิทช์ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30.00 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 13A | 18.0 | 0.6 | 18 | 37 | ||
฿ 35.24 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 16A | 22.0 | 0.6 | 18 | 42 | ||
฿ 37.15 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20A | 27.0 | 0.6 | 18 | 46 | ||
฿ 51.43 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25A | 33.0 | 0.6 | 18 | 57 | ||
฿ 66.67 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32A | 42.7 | 0.8 | 21 | 62 | ||
฿ 76.19 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40A | 48.0 | 0.8 | 21 | 73 | ||
฿ 94.29 | NEI PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50A | 60.0 | 0.8 | 21 | 87 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงอาน | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ไม่ได้ระบุ | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ขนาด รูติดตั้ง d(φ) | 4.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง