(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
MISUMI จัดหาผลิตภัณฑ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยผู้ผลิตชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตามความต้องการของลูกค้า กรุณาเลือกสินต้าตามการใช้งานที่ต้องการ สินค้านี้ผลิตโดยผู้ผลิตประเทศไต้หวันที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1974 โดยผลิตท็อกเกิ้ลแคลมป์เป็นสินค้าหลัก นอกจากการผลิตสินค้าของตนเองแล้ว ยังเป็นผู้จัดหา OEM ให้กับผู้ผลิตรายอื่น และได้ขยายโรงงานผลิตไปยังภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือด้วยเช่นกัน ผู้นำการผลิตชิ้นส่วนจิ๊กระดับโลก
หน่วย: มม.
รหัสสินค้า | ความสามารถในการคงที่ (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | มีแผ่นสลักล็อคมาให้ |
---|---|---|---|
GH-40334 | 450 | 0.3 | GH-40334-LP |
GH-40334-SS | 450 | 0.3 | GH-40334-LPSS |
รหัสสินค้า |
---|
GH-40334-SS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,731.44 | TOGGLE CLAMPS | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท ความตึง | แรงขันแน่น(N) | 4500 | วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3100 ถึง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GH-40334-SS ในชุด ท็อกเกิ้ลแคลมป์ - ชนิดดึง - ฐานหน้าแปลน, ตะขอตัว U, GH-40334/GH-40334-SS
รหัสสินค้า |
---|
GH-40334 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|
฿ 390.21 | 1 ชิ้น | 14 วัน | SS400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง