(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับการติดตั้งเวเฟอร์แคริเออร์
[คุณสมบัติ]
· เปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งด้วยแท่นนำ
· พื้นผิวที่สัมผัสกับเวเฟอร์แคริเออร์ใช้ฟลูออโรเรซิ่นที่ทนสารเคมีอย่างดีเยี่ยม
· ระบบออปติคอลที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถตรวจจับเวเฟอร์แคริเออร์เกือบทั้งหมดได้อย่างเสถียร
· การสลับกระแสไฟ (Light modulation) ช่วยลดการรบกวนของแสงภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้สายเคเบิลที่สะอาด (ปราศจากแป้งทัลคัม)
รูปทรง | ประเภทแนวนอน | ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 3 | ความกว้างสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
ความสูงสูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 15 | ความลึก สูงสุดส่วนหัว(มิลลิเมตร) | 30 | วิธิการตรวจจับ | สะท้อนแสง |
วิธีการเรืองแสง | ไฟกระแสสลับ (Modulated) (แสงอินฟราเรด) | โหมด การ โหมด | เปลี่ยนเป็น ON เมื่อตรวจพบเวเฟอร์แคริเออร์ | โหมด เอาต์พุต | NPN เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์ |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Pre-wired | โหมด ไฟแสดงสถานะ | จะเปล่งแสงสีส้มเมื่อตรวจพบวัตถุ | วัตถุที่ตรวจพบ มาตรฐาน(มิลลิเมตร) | เวเฟอร์แคริเออร์ที่โปร่งใสหรือทึบแสง |
สเปค สายไฟ | มาตรฐาน | ความยาว สายไฟ(มิลลิเมตร) | 2000 | โครงสร้างการป้องกัน | IP30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EE-SPY801 ในชุด โฟโต้ไมโครเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับการติดตั้งเวเฟอร์แคริเออร์ [EE-SPY801/802]
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง