(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
PL-BRT-2X1X2 |
PL-BRT-2X11/2X2 |
PL-BRT-2X11/4X2 |
PL-BRT-11/2X1X11/2 |
PL-BRT-11/2X11/4X11/2 |
PL-BRT-11/4X1X11/4 |
PL-BRT-11/4X3/4X11/4 |
PL-BRT-21/2X2X21/2 |
PL-BRT-21/2X11/2X21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ค่ากำหนดของเกลียว M2 | ค่ากำหนดของเกลียว 3 (เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันหรือเกลียวชนิดต่างกัน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,594.02 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | 1B (25 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,594.02 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,594.02 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2B (50 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 1,048.79 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1B (25 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 1,048.79 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 820.14 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1B (25 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 820.14 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 24 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 3 / 4B (20 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 3,770.34 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2B (50 A) | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 3,770.34 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 16 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ข้อต่อสามทางที | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | วัสดุ | เหล็กหล่อ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ |
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2.5 | กระบวนการเตรียมผิว | อีพ๊อกซี่เรซิ่น |
ชนิดเกลียว 3 (เมื่อเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางหรือชนิดต่างกัน) | Rc | Division แรงดันใช้งานสูงสุด | มากกว่า 2.0 mpa | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | การมี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง