(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
SUS-P-1 |
SUS-P-1/2 |
SUS-P-1/4 |
SUS-P-1/8 |
SUS-P-2 |
SUS-P-3 |
SUS-P-3/4 |
SUS-P-3/8 |
SUS-P-4 |
SUS-P-11/2 |
SUS-P-11/4 |
SUS-P-21/2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | ความยาว (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 32 | ||
฿ 170.29 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 2B (15 A) | 25 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 4B (8 A) | 18 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 8B (6 A) | 15 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | 41 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 53 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 28 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 8B (10 A) | 21 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 62 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 36 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 35 | ||
฿ 5,226.67 | JFF PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 48 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ปลั๊ก | ชนิดการเชื่อมต่อ | พิทช์ (เทอร์มินอล) | วัสดุ | SCS13 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 40 |
Division แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า | เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง