(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | บรอนซ์ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีบิวทีน |
สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1)(φ) | 17 | ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ | ขนาดเกลียว เกลียว | 1/2B |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | การรักษาด้วย NPb | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | 13 ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง