1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

JFE โพลีบิวทีน ท่อเหล็ก ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด H (ประเภทฟิวชั่นความร้อน) ข้อต่อลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (รหัสสินค้า)

JFF PIPE SUPPORT

JFE โพลีบิวทีน ท่อเหล็ก ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด H (ประเภทฟิวชั่นความร้อน) ข้อต่อลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

มีชิ้นส่วน ข้อต่อฟิตติ้ง และท่อ มาตรฐาน JIS ให้เลือกมากมายท่อเหล็ก โพลีบิวทีน JFE ข้อต่อฟิตติ้ง ชนิด H (ประเภทฟิวชั่นความร้อน) ข้อต่อลด ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ผลิตโดย JFE Pipe Fitting Mfg.; บริษัท ราง
· วัสดุ:โพลีบิวทีน
· ของไหล ใช้งานได้:น้ำอากาศ

รหัสสินค้า
HF-RS-65AX40A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

JFF PIPE SUPPORT 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ โพลีบิวทีน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีบิวทีน
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 65AX40A