1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อแบบแผ่นชนิดทนแรงบิดสูง (SHD Series) (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SHDS

ข้อต่อแบบแผ่นชนิดทนแรงบิดสูง (SHD Series)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,686.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การประยุกต์ใช้รูปแบบแผ่นประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่
· ค่าความทนต่อการบิดสูง
· การออกแบบกะทัดรัด
· บุชชิ่งทรงเรียว 1/10
· รับแรงบิดได้สูง
· เหมาะสำหรับโมเมนต์ความเฉื่อยต่ำและความเร็วในการหมุนสูง
• คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง: Sungil Machinery, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้ง/ข้อต่อเพลา

รหัสสินค้า
SHDS-56-10K4X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,747.08

SGL COUPLING SHDS 1 ชิ้น 9 วัน 1010205644.220.01 ถึง 50.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK441.8---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แผ่นดิสก์ การใช้งาน เซอร์โวมอเตอร์ / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบ / นาที) 4001 ถึง 10000
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน วัสดุ แผ่นดิสก์ สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SHDS-56-10K4X20 ในชุด ข้อต่อแบบแผ่นชนิดทนแรงบิดสูง (SHD Series)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SHDS-56-10K3X11
SHDS-56-10K3X11K4
SHDS-56-10K3X12
SHDS-56-10K4X20K6
SHDS-56-10K4X20K7
SHDS-56-10K4X20K8
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 2,747.08

1 ชิ้น 9 วัน 1010115644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 2,807.55

1 ชิ้น 9 วัน 1010115644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK331.4K441.8

฿ 2,747.08

1 ชิ้น 9 วัน 1010125644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มด้านเดียวK331.4---

฿ 2,837.79

1 ชิ้น 9 วัน 1010205644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K662.8

฿ 2,837.79

1 ชิ้น 9 วัน 1010205644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K773

฿ 2,837.79

1 ชิ้น 9 วัน 1010205644.220.01 ถึง 50.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / ทนความร้อนการ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียม30 ~ 350.70.02-7700 ~ 8200อะลูมิเนียม0.2 ~ 0.32.9 × 10-5ร่องลิ่มทั้งสองด้านK441.8K883.3