(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อิทธิพลของความเป็นฉนวนไฟฟ้า, ไม่เป็นแม่เหล็ก
· การดูดซับความเยื้องศูนย์กลางและการเบี่ยงเบนอย่างดีเยี่ยม (ปรากฏการณ์เลื่อนตำแหน่งของจานกลางและผลจากการทำฮับให้กลม)
· ง่ายต่อการประกอบและเปลี่ยนชิ้นส่วน
· ลดโหลดตามแนวแกนขณะเยื้องแกนให้ต่ำที่สุด
· ไหลแบบอิสระ, โหลดตลับลูกปืนต่ำ
• คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง: Sungil Machinery, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้ง/ข้อต่อเพลา
รหัสสินค้า |
---|
SOH-25C-8X8K3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 769.87 | SGL COUPLING SOH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 8 | 8 | 25.5 | 32 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน / เล็ก | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | - | 1.5 | 2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.3 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน / สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SOH-25C-8X8K3 ในชุด คัปปลิ้งชนิด OLDHAM (SOH Series)
รหัสสินค้า |
---|
SOH-16C-3X5 |
SOH-16C-3X5K2 |
SOH-16C-3X6 |
SOH-25C-8X8K4 |
SOH-25C-8X9.525 |
SOH-25C-8X9.525K2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | การ การเยื้องศูนย์ อนุญาต | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | วัสดุ แผ่นดิสก์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 624.05 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 3 | 5 | 16 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | - | 1.5 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.7 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 684.52 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 3 | 5 | 16 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | - | 1.5 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.7 × 10-7 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
฿ 624.05 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 3 | 6 | 16 | 23.6 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | - | 1.5 | 1 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 0.41 ถึง 1.0 | 8000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.7 × 10-7 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 769.87 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 8 | 8 | 25.5 | 32 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | - | 1.5 | 2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.3 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
฿ 709.40 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 8 | 9.525 | 25.5 | 32 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | - | 1.5 | 2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | อะลูมิเนียม | 0.1 | 3.3 × 10-6 | ไม่มีร่องลิ่ม | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 769.87 | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ชนิด Oldham | 8 | 9.525 | 25.5 | 32 | 1.01 ถึง 3.00 | แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / การดูดซับการสั่นสะเทือน | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุม / ความเยื้องศูนย์ / การ การเยื้องศูนย์ ตาม แนว ตามแนวแกน | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 2.5 | 2 | 2 | ตัวเครื่อง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน | 1.1 ถึง 3.0 | 6000 | - | - | ±0.1 | 3.3 × 10-6 | ร่องลิ่มด้านเดียว | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง