1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อแบบมีร่อง (SRB Series) (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SRB

ข้อต่อแบบมีร่อง (SRB Series)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 500.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· ความเยื้องศูนย์, การลดระยะ, การซับแรงที่สมบูรณ์จนถึงปลาย (ใช้สปริงลดความแรง)
· อะลูมิเนียมอัลลอยแบบแข็งแรงสูง (AL 7075-T6)
· ค่าความทนต่อการบิดสูงและรองรับแรงบิดได้สูง
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ มีความเสถียรที่รอบหมุนสูง
· ความเสถียรที่เหมือนกันแม้ในทิศย้อนกลับ
· ทนน้ำมัน ทนสารเคมี
• คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง: Sungil Machinery, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้ง/ข้อต่อเพลา

รหัสสินค้า
SRB-16C-6X6K3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 681.94

SGL COUPLING SRB 1 ชิ้น 11 วัน 10661621.50.05 ถึง 1.00ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / เล็ก / ทนความร้อน4001 ถึง 10000อะลูมิเนียม0.42.50.150.02 ถึง 0.227000-±0.33.1 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว---K331.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ชนิดมีร่องสลิท การใช้งาน สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRB-16C-6X6K3 ในชุด ข้อต่อแบบมีร่อง (SRB Series)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SRB-12-3X5K2
SRB-12-4X4
SRB-12-4X5
SRB-19-4X4
SRB-19-4X5
SRB-19-4X5K2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1
(Ø)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
ความยาวเต็มตัว L
(มิลลิเมตร)
ช่วงพิกัดแรงบิด
(n •ม.)
คุณสมบัติ ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ พิกัดแรงบิด
(n •ม.)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
วัสดุ บัฟเฟอร์ ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)
(มิลลิเมตร)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)

฿ 591.67

1 ชิ้น 11 วัน 103312.7180.05 ถึง 1.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 01,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.22.50.10.02 ถึง 0.240000โพลิอะซีทัล (Polyacetal)±0.31.04 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221

฿ 500.97

1 ชิ้น 10 วัน 104412.7181.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.22.50.10.02 ถึง 0.240000-±0.31.04 × 10-7มีคีย์ซีท------

฿ 500.97

1 ชิ้น 10 วัน 104512.7181.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.22.50.10.02 ถึง 0.240000-±0.31.04 × 10-7มีคีย์ซีท------

฿ 551.19

1 ชิ้น 8 วัน 104419.1221.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.62.50.150.02 ถึง 0.224,000-±0.36.4 × 10-7มีคีย์ซีท------

฿ 551.19

1 ชิ้น 10 วัน 104519.1221.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.62.50.150.02 ถึง 0.224,000-±0.36.4 × 10-7มีคีย์ซีท------

฿ 641.89

1 ชิ้น 11 วัน 104519.1221.01 ถึง 3.00แรงบิด สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 / เล็ก / ทนความร้อน1,0001 ถึง 78000อะลูมิเนียม0.62.50.150.02 ถึง 0.224,000-±0.36.4 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221