(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีระยะฟรี
· ความเยื้องศูนย์, การลดระยะ, การซับแรงที่สมบูรณ์จนถึงปลาย (ใช้สปริงลดความแรง)
· อะลูมิเนียมอัลลอยแบบแข็งแรงสูง (AL 7075-T6)
· ค่าความทนต่อการบิดสูงและรองรับแรงบิดได้สูง
· โมเมนต์ความเฉื่อยต่ำ มีความเสถียรที่รอบหมุนสูง
· ความเสถียรที่เหมือนกันแม้ในทิศย้อนกลับ
· ทนน้ำมัน ทนสารเคมี
• คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง: Sungil Machinery, คัปปลิ้งมาตรฐาน, คัปปลิ้ง/ข้อต่อเพลา
รหัสสินค้า |
---|
SRB-60-18K7X24K9 |
SRB-60-18K7X25K9 |
SRB-60-19K7X24K9 |
SRB-60-19K7X25K9 |
SRB-60-20K7X24K9 |
SRB-60-20K7X25K9 |
SRB-60-22K7X24K9 |
SRB-60-22K7X25K9 |
SRB-60-24K7X24K9 |
SRB-60-24K7X25K9 |
SRB-60-25K7X25K9 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d1 (Ø) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู เพลา (ผ่านการประมวลผลแล้ว) d2 (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (Ø) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | ช่วงพิกัดแรงบิด (n •ม.) | คุณสมบัติ | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | พิกัดแรงบิด (n •ม.) | การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต (องศา) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | วัสดุ บัฟเฟอร์ | ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±) (มิลลิเมตร) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 | d1keyway width b1 (มิลลิเมตร) | d1 ความสูงของทางหลวง t1 (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 | ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2 (มิลลิเมตร) | ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 | ||
฿ 3,309.27 | SGL COUPLING SRB | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 15 | 15 | 60 | 88 | 20.01 ถึง 50.00 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / แรงบิด สูง / แบ็คแลช/ระยะฟรี 0 | 4001 ถึง 10000 | อะลูมิเนียม | 30 | 2.5 | 0.3 | 0.21 ถึง 0.40 | 8500 | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ±0.5 | 2.67 × 10-4 | ร่องคีย์ทั้งสอง | K7 | 7 | 3 | K9 | 9 | 3.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดมีร่องสลิท | การใช้งาน | สเต็ปปิ้ง มอเตอร์ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -50:: 200 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง