1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บัฟเฟอร์แบบปรับได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42/64 (รหัสสินค้า)

บัฟเฟอร์แบบปรับได้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 42/64
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,375.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
UPA4225
UPA4225-N
UPA4250
UPA4250-N
UPA4275
UPA4275-N
UPA64100-N
UPA64150
UPA64150-N
UPA6450
UPA6450-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
มวล มีประสิทธิภาพ
(kgf)
ค่า
(N)
แรงส่งกลับของแกนลูกสูบ
(N)
ดูดซับพลังงานต่อนาที
(J / นาที)
พิทช์
(พิทช์)
กระบวนการเตรียมผิว น้ำหนัก
(ก.)

฿ 8,375.23

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 11 วัน 254225016725 to 70001200050 to 851300001.5-1000

฿ 8,787.10

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 254225016725 to 70001200050 to 851300001.5ชุบผิวนิกเกิล1000

฿ 8,895.10

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 11 วัน 504250021745 to 100001200035 to 751575001.5-1300

฿ 9,306.97

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 504250021745 to 100001200035 to 751575001.5ชุบผิวนิกเกิล1300

฿ 20,878.00

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 20 วัน 754275026755 to 105001200035 to 1001950001.5-1600

฿ 9,750.58

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 754275026755 to 105001200035 to 1001950001.5ชุบผิวนิกเกิล1600

฿ 21,800.13

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 100642550341115 to 190003300085 to 2103350002.0ชุบผิวนิกเกิล4700

฿ 22,653.68

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 11 วัน 150643750471130 to 265003300095 to 3603700002.0-6100

฿ 23,635.35

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 150643750471130 to 265003300095 to 3603700002.0ชุบผิวนิกเกิล6100

฿ 19,179.48

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 11 วัน 5064125024170 to 160003300080 to 1652450002.0-3500

฿ 20,161.94

HSU SHOCK ABSORBER 1 ชิ้น 13 วัน 5064125024170 to 160003300080 to 1652450002.0ชุบผิวนิกเกิล3500

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง ชนิด แบบปรับได้ ประเภท ออริฟิส หลาย ออริฟิส
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60