1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

คัปปลิ้งข้อต่อไขว้ (SCJ Series) (รหัสสินค้า)

SGL COUPLING SCJ

คัปปลิ้งข้อต่อไขว้ (SCJ Series)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,032.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
SCJ-15-3X5K2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,092.54

SGL COUPLING SCJ 1 ชิ้น 11 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.00351522.44001 ถึง 10000 / 1,0001 ถึง 78000ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เล็ก / ทนความร้อนอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7มีคีย์ซีทด้านเดียว / ร่องลิ่มด้านเดียว---K221570

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 200 ระยะห่าง ตามแนวแกน อนุญาต (±)(มิลลิเมตร) 0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SCJ-15-3X5K2 ในชุด คัปปลิ้งข้อต่อไขว้ (SCJ Series)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SCJ-15-3X3
SCJ-15-3X4
SCJ-15-3X5
SCJ-15-3X6
SCJ-15-3X6.35
SCJ-15-3X6.35K2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D1
(Ø)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา (ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร) D2
(Ø)
OD
(Ø)
ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
คุณสมบัติ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ การใช้งาน แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบ / นาที)
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้
(มิลลิเมตร)
การ การเยื้องศูนย์ เชิงมุมที่อนุญาต
(องศา)
ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย
(กก. ·ตรม)
มีหรือไม่มี รูสลัก, รูกุญแจ สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d1 d1keyway width b1
(มิลลิเมตร)
d1 ความสูงของทางหลวง t1
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูสลัก, รูกุญแจ d2 ความกว้าง รูสลัก, รูกุญแจ d2 b2
(มิลลิเมตร)
ความสูง รูสลัก, รูกุญแจ d2 t2
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)

฿ 1,032.06

1 ชิ้น 10 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.00331522.41,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 10000ทนความร้อน / เล็ก / ความทนทาน สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท------570

฿ 1,032.06

1 ชิ้น 10 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.00341522.41,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 10000ทนความร้อน / เล็ก / ความทนทาน สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท------570

฿ 1,032.06

1 ชิ้น 10 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.00351522.41,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 10000ทนความร้อน / เล็ก / ความทนทาน สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท------570

฿ 1,032.06

1 ชิ้น 10 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.00361522.41,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 10000ทนความร้อน / เล็ก / ความทนทาน สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท------570

฿ 1,032.06

1 ชิ้น 10 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.0036.351522.41,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 10000ทนความร้อน / เล็ก / ความทนทาน สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7ไม่มีร่องลิ่ม / มีคีย์ซีท------570

฿ 1,092.54

1 ชิ้น 11 วัน 10รุ่นมาตรฐาน0.05 ถึง 1.0036.351522.41,0001 ถึง 78000 / 4001 ถึง 10000ทนความร้อน / เล็ก / ความทนทาน สูง / ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูงอะลูมิเนียม / อะลูมิเนียมอัลลอยเซอร์โวมอเตอร์0.256000 ~ 210000.21 ถึง 0.400.333.3 × 10-7ร่องลิ่มด้านเดียว / มีคีย์ซีทด้านเดียว---K221570