1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อถักสำหรับงานลมและงานตัด

ท่อถักสำหรับงานลมและงานตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผิวท่อด้านในทำจากยางคุณภาพสูงเพื่อความทนทานที่ดีเยี่ยม
· ผิวท่อด้านนอกทำจากยางที่ทนทานต่อการเสียดสี สึกกร่อนยาก
· ยืดหยุ่นและทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม ใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· สำหรับปั๊มลม เครื่องย้ำหมุด เครื่องเจาะหิน และการใช้งานด้านนิวเมติกส์อื่นๆ ไซต์ก่อสร้างอุโมงค์ สำนักงานทั่วไป เหมือง อู่ต่อเรือ

รหัสสินค้า
LA-12-[1-100/1]M
LA-15-[1-100/1]M
LA-19-[1-100/1]M
LA-25-[1-100/1]M
LA-32-[1-100/1]M
LA-38-[1-100/1]M
LA-50-[1-50/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 12211301 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 9 วัน 15251601 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 19291901 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 2536.52601 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 32463201 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 38533801 ~ 100

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 50685101 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน อากาศ ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ / ความยืดหยุ่น
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีดำ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60
ความดัน ที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) 1.00 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 50