(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีสารประกอบพิเศษ ช่วยให้คงความยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยมแม้ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม พื้นผิวท่อด้านในเรียบ (แบนเรียบ) และพื้นผิวด้านนอกหยัก (ไม่แบนเรียบ)
· เนื่องจากตัวท่อมีความโปร่งใสทั้งส่วนที่อ่อนและแข็ง จึงช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้อย่างง่ายดาย
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับทั้งงานส่งและดูดน้ำมัน เช่น น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นต่ำ เคโรซีน น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง แต่จะใช้ได้ดีเป็นพิเศษในงานดูด
รหัสสินค้า |
---|
DS-3OQ-19-[1-50/1]M |
DS-3OQ-25-[1-50/1]M |
DS-3OQ-32-[1-50/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 19 | 25.6 | 75 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 33.8 | 105 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 40.2 | 120 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความโปร่งใส / ความยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งใส (รวมทั้งสี) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | -0.10:: 0.30 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง