1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อสำหรับงานทนน้ำมัน Neo Hormer® รุ่น 6 ทนน้ำมัน สีน้ำเงิน

ท่อสำหรับงานทนน้ำมัน Neo Hormer® รุ่น 6 ทนน้ำมัน สีน้ำเงิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทนน้ำมันได้เหนือกว่ารุ่น Neo Homer (R) 6
· สามารถใช้สีเพื่อจำแนกกับรุ่น Neo Homer (R) 6 (สีส้ม แกนแข็ง) ได้
· มีสารประกอบพิเศษ ช่วยให้คงความยืดหยุ่นได้ดีเยี่ยมแม้ใช้งานที่อุณหภูมิต่ำ
· มีเส้นใยเสริมแรงช่วยให้ทนต่อแรงดันได้ดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สำหรับลำเลียงและดูดน้ำที่ผสมกับน้ำมัน
· ใช้สำหรับงานส่งและดูดน้ำมัน เช่น น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นต่ำ เคโรซีน น้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง
· ใช้เป็นท่อดูดสำหรับรถดูด
· สำหรับรถบรรทุกแท็งก์
· สำหรับทำความสะอาดดาดฟ้า งานดูดลำเลียงปลา

รหัสสินค้า
NH06OP-50-[1-50/1]M
NH06OP-65-[1-50/1]M
NH06OP-75-[1-50/1]M
NH06OP-100-[1-50/1]M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว OD
(Ø)
รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ)
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 5064.52101 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 65802701 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 7593.33601 ~ 50

-

KRP RESIN HOSE 1 ชิ้น 10 วัน 1001195501 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน น้ำ / ฟู้ดส์ / น้ำมัน ( น้ำมัน แร่) ตัดการใช้บริการ ไม่ คุณสมบัติ ความทนความดัน / ทนน้ำมัน / ความยืดหยุ่น
วัสดุ สายยาง พีวีซี อ่อน + พีวีซี แข็ง + ชั้นไฟเบอร์ เสริมแรง การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ ไม่ สี สีน้ำเงิน
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ช่วงความดันใช้งาน(MPa) -0.10:: 0.50 ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) 40