(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผนังท่อหนากว่า ทนแรงดันได้ดีกว่ารุ่น Neolite
· พื้นผิวท่อด้านในและนอกแบนเรียบ ใช้งานง่าย
· ส่วนที่อ่อนตัวมีความโปร่งใส ช่วยให้ตรวจเช็ควัตถุที่ลำเลียงได้อย่างง่ายดาย
· มีรอยสำหรับตัด (ค่ากำหนด 19 ถึง 100)
· สวมเข้ากับข้อต่องานย้ำได้ (ขนาดเกลียว 19 ถึง 100)
[การใช้งาน]
· สำหรับงานส่งและดูด
· สำหรับดูดน้ำ การระบายน้ำ และการประปาในงานโยธา งานระบบน้ำ งานทั่วไป และอื่นๆ
· สำหรับลำเลียงสารเคมีต่างๆ วัตถุที่เป็นผงและเม็ด
รหัสสินค้า |
---|
NP-19-[1-50/1]M |
NP-25-[1-50/1]M |
NP-32-[1-50/1]M |
NP-38-[1-50/1]M |
NP-50-[1-50/1]M |
NP-65-[1-50/1]M |
NP-75-[1-50/1]M |
NP-90-[1-50/1]M |
NP-100-[1-50/1]M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | OD (Ø) | รัศมีการโค้งงอที่อนุญาต (อุณหภูมิปกติ) (มิลลิเมตร) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | ความยาว (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 19 | 24.4 | 150 | -0.10~ 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 25 | 31.8 | 150 | -0.10~ 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 32 | 39 | 200 | -0.10~ 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 38 | 46.4 | 260 | -0.10~ 0.45 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 60 | 350 | -0.10~ 0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 73.9 | 480 | -0.10~ 0.40 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 87.6 | 570 | -0.10~ 0.35 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 101 | 750 | -0.10~ 0.30 | 1 ~ 50 | ||
- | KRP RESIN HOSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 115.2 | 870 | -0.10~ 0.30 | 1 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | น้ำ / สารเคมี / ผง / ธัญพืช | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | ทนสารเคมี / ความโปร่งใส |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | พีวีซีอ่อน + พีวีซี พีวีซี แข็ง | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | โปร่งใส + ขาว (ส่วน เสริมแรง) |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 50 | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (ใช้อย่างต่อเนื่อง)(℃) | 40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง