(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ยางกันกระแทกสำหรับประตูเปิดด้านข้าง
· ได้รับรางวัลการออกแบบสินค้า (Goods Design Award) ประจำปี 2013
· ใช้ได้กับทั้งการเปิดด้านขวาและการเปิดด้านซ้าย
· มี 2 ประเภทที่ตรงกับรายละเอียดจำเพาะของประตู นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ประเภทที่ตรงกับน้ำหนักประตูและขนาด h รวมทั้งหมด 4 ประเภท
· แบบ DC-90 ติดตั้งในแนวตั้งที่ด้านหน้าตู้ไม่ให้ขวางทาง
· ชนิด DC-100 สามารถจัดตำแหน่งสินค้าได้อย่างง่ายดายโดยการกดบอดี้หลักใต้บอร์ดและจัดแนวสินค้าให้ตรงกับพื้นผิวที่หันหน้าเข้าหาช่องเปิด
รหัสสินค้า |
---|
DC-90 |
DC-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของประตู (มิลลิเมตร) | ความสูงของประตู (มิลลิเมตร) | มวล ประตู | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 827.14 | DAMPER CATCH DC TYPE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 91 | 40 | 450 หรือน้อยกว่า | 600 หรือน้อยกว่า | 4 กก. หรือน้อยกว่า | 140-021-697 | ||
฿ 1,032.86 | DAMPER CATCH DC TYPE | 1 ชิ้น | 19 วัน | 98 | 50 | 600 หรือน้อยกว่า | 800 หรือน้อยกว่า | 7 กก. หรือน้อยกว่า | 140-021-699 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รูปแบบพิเศษ | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีเทาอ่อน | สเปค | ไม่มีแผ่นปิดหน้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง