1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคนัทลิ่มสแตนเลส【2-6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ล็อคนัทลิ่มสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 45.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: สเตนเลส
· ล็อคนัททรงพลังที่ใช้เกลียวรูปทรงพิเศษ
· ใช้งานง่ายมาก เนื่องจากสามารถหมุนให้แน่นด้วยมือ
[การใช้งาน]
· ใช้ในการขัน ทำให้แน่น และจับยึดสกรู มีประสิทธิภาพในการจับยึดเกลียวและทนการกัดกร่อนดีเยี่ยม เหมาะสำหรับสถานที่กลางแจ้งและมีความชื้นสูง อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมคลอรีนหรือสภาพแวดล้อมที่มีเกลือ เช่น ใกล้ชายทะเล

รหัสสินค้า
4979874870810
4979874870827
4979874870834
4979874870841
4979874870858
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) JAN Code จำนวนชิ้น
(ชิ้น)
พิทช์

฿ 45.74

YHT LOCK NUT 5 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 4497987487081060.7

฿ 46.75

YHT LOCK NUT 5 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 5497987487082760.8

฿ 53.87

YHT LOCK NUT 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 6497987487083441

฿ 52.35

YHT LOCK NUT 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 8497987487084121.25

฿ 64.04

YHT LOCK NUT 5 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

4 วัน 10497987487085821.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น หยุดคลาย หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
รายละเอียดการล็อค ลิ่มลิ่ม กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่