1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทสำหรับท่อ【4-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทสำหรับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากเหล็กกล้าชุบโครเมต (สีเหลือง)
[การใช้งาน]
· ใช้เชื่อมต่อชิ้นส่วนท่อ อุปกรณ์สำหรับของไหล ฯลฯ

รหัสสินค้า
4979874834386
4979874834393
4979874834409
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code จำนวนชิ้น
(ชิ้น)
เบอร์ประแจ
(มิลลิเมตร)

฿ 35.07

YHT HEXAGON NUT 5 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 624979874834386109

฿ 35.07

YHT HEXAGON NUT 5 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 824979874834393811

฿ 35.07

YHT HEXAGON NUT 5 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1034979874834409414

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น สำหรับท่อ ชื่อชิ้นส่วน นัทท่อ
สั่งซื้อหน่วย(ชิ้น) 5