1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ดูดชนิดร่องด้านข้าง

PLASTIC HOOKS

แพ้ด ดูดชนิดร่องด้านข้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ประเภทด้านข้างใช้กระเบื้องและพื้นผิวเรียบสม่ำเสมออื่น ๆ

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็นโคพอลิเมอร์ บล็อค สไตรีนชนิดสไตรีน
·ไม่สร้างไดออกซินเนื่องจากการเผาไหม้และมีคุณสมบัติในการทนต่อแสงและความต้านทานต่อ ผลิตภัณฑ์เคมี เหนือกว่า
·ประเภทร่องด้านข้าง
·ใช้กระเบื้องและพื้นผิวเรียบสม่ำเสมออื่น ๆ

รหัสสินค้า
4979874214966
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

PLASTIC HOOKS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4979874214966 ในชุด แพ้ด ดูดชนิดร่องด้านข้าง