(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำจาก สเตนเลส เพื่อป้องกันสนิมได้ดียิ่งขึ้นดอกสว่าน รู ไพล็อต และยึด ตะขอแขวน โดยใช้ น๊อตตัวเมีย เพื่อแขวนสิ่งของ
รหัสสินค้า |
---|
4979874003867 |
4979874003898 |
4979874003904 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | JAN Code | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,882.00 | SINGLE HOOKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | 10 | 4979874003867 | 53 | ||
฿ 2,750.00 | SINGLE HOOKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 4979874003898 | 118 | ||
฿ 4,160.00 | SINGLE HOOKS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 15 วัน | - | 4979874003904 | 103 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ตะขอ เดียว | วัสดุ ตะขอ | สแตนเลส | วิธีการติดตั้ง | ชนิดสกรู |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง