(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเรือนหลัก ทำจากพลาสติก (เรซิน ABS) ลดรอยและการจมของพื้น พรม ฯลฯ
สามารถใช้ป้องกันล้อเลื่อนขณะติดตั้งได้
รหัสสินค้า |
---|
4979874225139 |
4979874225146 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 190.48 | YHT CASTER RELATED ITEM | 5 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | I.D. 40mm/O.D.60mm | 4979874225139 | ||
฿ 222.78 | YHT CASTER RELATED ITEM | 5 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 50 mm / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 75 mm | 4979874225146 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ที่ยึดล้อ | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เรซิ่น ABS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง