(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุยางธรรมชาติ (NR) อเนกประสงค์ ใช้สำหรับเครื่องปูซีลและป้องกันลื่น / กันการสั่นสะเทือนที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุยางธรรมชาติ (NR)
· ยางอเนกประสงค์
รหัสสินค้า |
---|
4979874025159 |
4979874025166 |
4979874025180 |
4979874841421 |
4979874844910 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างหรือ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 367.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 20 วัน | 100 | 0.5 | 4979874025159 | ||
฿ 251.05 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 100 | 1 | 4979874025166 | ||
฿ 488.00 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 100 | 3 | 4979874025180 | ||
฿ 298.66 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 1 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 5 | 4979874841421 | ||
฿ 188.13 | URETHANE/ RUBBER/ SPONGE | 6 ชิ้น | 31 วัน | 50 | 2 | 4979874844910 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ยางธรรมชาติ (NR) | ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | การจัดหมวดหมู่ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
กาว/ เทป / แผ่น กาว รวมหรือไม่ | ไม่มี แผ่น | จำนวนชิ้น(ชิ้น) | 1 | ความยาว (รายละเอียด)(มิลลิเมตร) | 1000 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง