1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
U- สลักเกลียว, UB PC u- สลักเกลียว (รหัสสินค้า)

U- สลักเกลียว, UB PC u- สลักเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 59.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
• ผลิตภัณฑ์ นี้ทำหน้าที่เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนในท่อ เหล็กกล้า เคลือบ พื้นผิว ด้านนอก
•ผิวเคลือบสีโครเมตเป็นมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดไม่เกิน 100 A ในขณะที่รุ่น 125 A และ 150 A มีการชุบโครเมตที่สดใส

รหัสสินค้า
S-UB15PC
S-UB20PC
S-UB25PC
S-UB32PC
S-UB40PC
S-UB50PC
S-UB65PC
S-UB80PC
S-UB100PC
S-UB125PC
S-UB150PC
UB15PC
UB20PC
UB25PC
UB32PC
UB40PC
UB50PC
UB65PC
UB80PC
UB100PC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
มิติ P
(มิลลิเมตร)

฿ 328.87

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่15 ก25.738

฿ 339.76

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40สเตนเลสไม่20 ก31.243

฿ 357.29

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40สเตนเลสไม่25 ก37.651

฿ 365.76

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50สเตนเลสไม่32 ก46.359

฿ 386.92

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60สเตนเลสไม่40 ก52.265

฿ 403.25

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70สเตนเลสไม่50 ก64.178

฿ 439.53

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80สเตนเลสไม่65 ก79.992

฿ 459.49

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100สเตนเลสไม่80 ก92.7103

฿ 477.63

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200สเตนเลสไม่100 ก118.3129

฿ 818.08

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200สเตนเลสไม่125 ก143.8159

฿ 930.55

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200สเตนเลสไม่150 ก170.2185

฿ 59.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม15 ก25.738

฿ 62.02

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม20 ก31.243

฿ 62.62

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม25 ก37.651

฿ 68.05

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม32 ก46.359

฿ 73.48

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม40 ก52.265

฿ 84.68

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม50 ก64.178

฿ 93.12

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม65 ก79.992

฿ 101.56

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 90 ถึงน้อยกว่า 100เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม80 ก92.7103

฿ 107.59

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 10 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม100 ก118.3129

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด อุปกรณ์โลหะรูปตัวยู ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ ท่อเหล็ก / ท่อเหล็ก เคลือบ