(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
• ตัวยึด อุปกรณ์รองรับท่อ เพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อตั้ง พื้น ใช้สำหรับท่อ SGP
•หมายเลขชิ้นส่วนที่ลงท้ายด้วย M หมายถึงประเภท super M
• 15 A, 125 A ถึง 300 A ไม่ใช่ซุปเปอร์เอ็ม
·นอกจากนี้แถบ 15 A ยังมาพร้อมกับซี่โครง
•ที่ทำด้วย สเตนเลส ตั้งแต่ 15 A ถึง 100 A มีซี่โครง
•ที่ทำด้วย สเตนเลส ไม่ใช่ซุปเปอร์เอ็ม
รหัสสินค้า |
---|
FBN15 |
FBN20 |
FBN25 |
FBN32 |
FBN40 |
FBN50 |
FBN65 |
FBN80 |
FBN100 |
FBN125 |
FBN150 |
FBN200 |
FBN250 |
FBN300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD สายยาง หลักที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 80.71 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 15 A | 21.7 | ||
฿ 83.73 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | 20 A | 27.2 | ||
฿ 86.74 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | 25 A | 34.0 | ||
฿ 93.38 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 32 A | 42.7 | ||
฿ 99.41 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | 40 A | 48.6 | ||
฿ 257.42 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | 50 A | 60.5 | ||
฿ 285.94 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | 65 A | 76.3 | ||
฿ 291.38 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | 80 A | 89.1 | ||
฿ 303.47 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 100 A | 114.3 | ||
฿ 647.55 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 125 A | 139.8 | ||
฿ 701.97 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | 150 A | 165.2 | ||
฿ 1,023.67 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 200 A | 216.3 | ||
฿ 1,604.19 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | 250 A | 267.4 | ||
฿ 3,019.35 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | 300 A | 318.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | พื้น ผ่าน ฉากยึด | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก สเตนเลส | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง