1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กแขวนท่อ ซีรีส์ CU แบบมีเกลียวเร่ง รุ่น LHT / แบบไม่มีเกลียวเร่ง รุ่น LH

เหล็กแขวนท่อ ซีรีส์ CU แบบมีเกลียวเร่ง รุ่น LHT / แบบไม่มีเกลียวเร่ง รุ่น LH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กแขวนท่อสำหรับท่อสไปรัลดักท์
· มีชนิดทำจากสแตนเลส SUS430 แบบบางให้เลือกใช้
· เกลียวเร่งแบบบาง โบลต์ และนัททำจากเหล็กชุบไบรท์โครเมต
· กรุณาสอบถามวันที่จัดส่งล่วงหน้า สำหรับรุ่นไบรท์โครเมตอื่นนอกจาก 100A, 150A, 200A, ผลิตภัณฑ์สแตนเลส และผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีแบบไม่มีเกลียวเร่ง
· สามารถสั่งผลิตได้ตั้งแต่ 525A ถึง 600A เป็นชุดประกอบ กรุณาติตต่อสอบถามเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
LH12CUD
LH15CUD
LH19CUD
LH22CUD
LH28CUD
LH34CUD
LH41CUD
LH53CUD
LH66CUD
LH79CUD
LH104CUD
LHT12CUD
LHT15CUD
LHT19CUD
LHT22CUD
LHT25CUD
LHT34CUD
LHT41CUD
LHT53CUD
LHT66CUD
LHT79CUD
LHT104CUD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งOD สายยาง หลักที่ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง A ท่อที่ใช้ร่วมกันได้ ข้อมูลจำเพาะ

฿ 1,196.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม10-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 1,656.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม15-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 2,021.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม19-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 1,352.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม20-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 1,165.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม25-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 1,558.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม32-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 2,342.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม40-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 1,415.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม50-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 2,140.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม65-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 304.08

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม80-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 1,983.00

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200เหล็กกล้าชุบไบร์ทโครเมี่ยม100-ไม่มีเกลียวเร่ง

฿ 194.09

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 11 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20สเตนเลสไม่1012.7มีเกลียวเร่ง

฿ 93.98

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20สเตนเลสไม่1515.88มีเกลียวเร่ง

฿ 93.98

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 10 ถึงน้อยกว่า 20สเตนเลสไม่1919.05มีเกลียวเร่ง

฿ 95.79

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่2022.22มีเกลียวเร่ง

฿ 97.60

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 20 ถึงน้อยกว่า 30สเตนเลสไม่25.425.4มีเกลียวเร่ง

฿ 99.41

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 30 ถึงน้อยกว่า 40สเตนเลสไม่3234.92มีเกลียวเร่ง

฿ 248.45

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 40 ถึงน้อยกว่า 50สเตนเลสไม่4041.28มีเกลียวเร่ง

฿ 253.89

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 50 ถึงน้อยกว่า 60สเตนเลสไม่5053.98มีเกลียวเร่ง

฿ 264.17

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 60 ถึงน้อยกว่า 70สเตนเลสไม่6566.68มีเกลียวเร่ง

฿ 266.59

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 70 ถึงน้อยกว่า 80สเตนเลสไม่8079.38มีเกลียวเร่ง

฿ 320.41

SYC PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 9 วัน 100 ถึงน้อยกว่า 200สเตนเลสไม่100104.78มีเกลียวเร่ง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วงแขวน ประเภท สายยาง ใช้งานได้ ท่อทองแดง / ท่อทองแดง เคลือบ