(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์รัดท่อแนวตั้งสำหรับท่อ PVC
· รหัสสินค้าลงท้ายด้วย M หมายถึงรุ่น Super M
· และยังใช้ได้กับท่อระบายน้ำ AC
· 125A ขึ้นไปทำจากเพลทเหล็กกล้าแบนที่ไม่มีคานซี่ตรงกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ท่อเหล็ก หลักที่ใช้งานได้ OD (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 39.71 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 13A | 18 | ||
฿ 40.31 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 16A | 22 | ||
฿ 40.31 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 20A | 26 | ||
฿ 41.51 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 25A | 32 | ||
฿ 42.12 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 30A | 38 | ||
฿ 43.93 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 40A | 48 | ||
฿ 47.54 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 50A | 60 | ||
฿ 67.79 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 65A | 76 | ||
฿ 72.62 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 75A | 89 | ||
฿ 82.87 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 100A | 114 | ||
฿ 271.22 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 125A | 140 | ||
฿ 287.50 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 150A | 165 | ||
฿ 495.16 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 200A | 216 | ||
฿ 596.75 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 250A | 267 | ||
฿ 82.52 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 13A | 18 | ||
฿ 85.54 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 16A | 22 | ||
฿ 87.35 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 20A | 26 | ||
฿ 87.95 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 25A | 32 | ||
฿ 96.99 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 30A | 38 | ||
฿ 101.82 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 40A | 48 | ||
฿ 104.23 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 50A | 60 | ||
฿ 306.80 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 65A | 76 | ||
฿ 304.08 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 75A | 89 | ||
฿ 337.94 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 100A | 114 | ||
฿ 538.10 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 125A | 140 | ||
฿ 580.43 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 150A | 165 | ||
฿ 861.61 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 200A | 216 | ||
฿ 1,443.81 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ไม่ | 250A | 267 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แถบแนวตั้ง | ประเภท ท่อเหล็ก ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก ไวนิล คลอไรด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง