(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เหล็กแขวนท่อ
· สามารถใช้ได้กับท่อ PVC (VP40 ถึง 250A)
· เลขชิ้นส่วนลงท้ายด้วย M หมายถึงซีรีส์ Super M
· รุ่น 175A และ 200A หรือสูงกว่าทำจากแผ่นเหล็กเรียบโดยไม่มีส่วนยื่นออกมาจากกึ่งกลางอุปกรณ์
· ชนิด Super M ไม่ใช่เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 90A และสแตนเลส 125A หรือสูงกว่า
รหัสสินค้า |
---|
HH10 |
HH15 |
HH20 |
HH25 |
HH32 |
HH40 |
HH50 |
HH65 |
HH80 |
HH90 |
HH100 |
HH125 |
HH150 |
HH175 |
HH200 |
HH250 |
HH300 |
Z-HH15 |
Z-HH20 |
Z-HH25 |
Z-HH32 |
Z-HH40 |
Z-HH50 |
Z-HH65 |
Z-HH80 |
Z-HH100 |
Z-HH125 |
Z-HH150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD สายยาง หลักที่ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว | ค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลาง A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.35 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 10 | ||
฿ 35.81 | SYC PIPE SUPPORT | 10 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 15 | ||
฿ 37.90 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 20 | ||
฿ 39.10 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 25 | ||
฿ 40.31 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 32 | ||
฿ 41.51 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 40 | ||
฿ 44.53 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 50 | ||
฿ 57.54 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 65 | ||
฿ 67.59 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 80 | ||
฿ 102.77 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 90 | ||
฿ 64.17 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 100 | ||
฿ 132.67 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 125 | ||
฿ 273.63 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 150 | ||
฿ 2,522.00 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 175 | ||
฿ 423.81 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 200 | ||
฿ 1,022.62 ฿ 530.64 | PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 200 ถึงน้อยกว่า 300 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 250 | ||
฿ 3,909.00 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 300 ถึงน้อยกว่า 400 | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 300 | ||
฿ 76.49 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | ชุบสังกะสี | 15 | ||
฿ 78.30 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบสังกะสี | 20 | ||
฿ 80.71 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 30 | ชุบสังกะสี | 25 | ||
฿ 83.73 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 ถึงน้อยกว่า 40 | ชุบสังกะสี | 32 | ||
฿ 86.74 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบสังกะสี | 40 | ||
฿ 90.96 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 ถึงน้อยกว่า 50 | ชุบสังกะสี | 50 | ||
฿ 262.26 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 ถึงน้อยกว่า 70 | ชุบสังกะสี | 65 | ||
฿ 280.86 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 70 ถึงน้อยกว่า 80 | ชุบสังกะสี | 80 | ||
฿ 287.75 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 ถึงน้อยกว่า 90 | ชุบสังกะสี | 100 | ||
฿ 423.81 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบสังกะสี | 125 | ||
฿ 463.72 | SYC PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 200 | ชุบสังกะสี | 150 |
กำลังโหลด …
ชนิด | วงแขวน | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สายยาง ใช้งานได้ | ท่อเหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง