1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ซีรี่ส์ VPS (แพ้ดชั้นเดียว) ประเภทสปริงแนวตั้ง VPSF (ทรงกลม) 02/3.5

ยางดูดจับชิ้นงานสุญญากาศ ซีรี่ส์ VPS (แพ้ดชั้นเดียว) ประเภทสปริงแนวตั้ง VPSF (ทรงกลม) 02/3.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 681.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมจาก MISUMI-VONA ที่นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าและได้รับการคัดเลือกมาอย่างดี จากผู้ผลิตในเอเชียที่มีการเติบโตทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม เลือกตามสภาพแวดล้อมการใช้งาน ชิ้นส่วนอุปกรณ์นิวเมติกส์ของ Taiwan CHELIC Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการยกย่องอย่างสูงในตลาดโลก คุณภาพกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการตอบรับเป็นพิเศษในด้านการใช้งานต่างๆ

รหัสสินค้า
VPSF02-S-5
VPSF3.5-S-2.5
VPSF3.5-S-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง แพ้ด วงกลม
(φ)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สปริง
(มิลลิเมตร)

฿ 681.56

VPS 1 ชิ้น 6 วัน 25

฿ 681.56

VPS 1 ชิ้น 6 วัน 3.52.5

฿ 681.56

VPS 1 ชิ้น 6 วัน 3.55

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดยางรอง มาตรฐาน / ชุดโฮลเดอร์ รูปทรง แพ้ด มาตรฐาน วิธีการติดตั้ง ประเภท แบบฝัง
พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ สุญญากาศ เพลาข้อต่อ วัสดุ กลุ่ม ยาง ยางซิลิกอน สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน / การป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
วัสดุ ยาง สี ความโปร่งใส ประเภท ท่อตรงพร้อมสปริง