1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VES

เครื่องกำเนิดสุญญากาศ ซีรีส์ VES
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 837.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้านี้เป็นเครื่องกำเนิดสุญญากาศที่ช่วยให้สามารถเลือกตัวเก็บเสียงและสวิตช์ได้ มีระดับความดันสร้างสุญญากาศให้เลือก 2 ระดับ คือ -91.8 kPa และ -86.7 kPa สินค้าบางรายการมีอยู่ในสต็อก ดังนั้นจึงสามารถจัดส่งในวันเดียวกันได้ กระบอกลมสำหรับจิ๊กขนาดกะทัดรัดที่ผลิตโดยโรงงานผลิตอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ / ชิ้นส่วนพิเศษในไต้หวัน ซึ่งก่อตั้งในปี 1988 สินค้ามีจำหน่ายทั่วโลกและบริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับสากล

รหัสสินค้า
VES05
VES05-S
VES05-SK
VES10
VES10-S
VES10-SK
VES15
VES15-S
VES15-SK
VES20
VES20-S
VES20-SK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งฟังก์ชั่นเพิ่มเติม เครื่องสร้างสูญญากาศ
(ปาสคาล)
อัตราการไหล อากาศ
(ลิตร / นาที)
พอร์ตเชื่อมต่อ สุญญากาศ เชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศเชื่อมต่อ รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ อัตราการไหล สุญญากาศ
(ลิตร / นาที)
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด ความยาวรวม B
(มิลลิเมตร)
สวิตช์

฿ 837.64

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง-86.713RC1 / 8RC1 / 860.5 มม83ไม่มีสวิตช์

฿ 1,227.85

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-86.713RC1 / 8RC1 / 860.5 มม83มาพร้อมสวิตช์แบบยึดอยู่กับที่

฿ 1,357.92

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-86.713RC1 / 8RC1 / 860.5 มม83มาพร้อมสวิตช์แบบปรับได้

฿ 837.64

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง-91.844RC1 / 8RC1 / 8271.0 มม83ไม่มีสวิตช์

฿ 1,279.88

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-91.844RC1 / 8RC1 / 8271.0 มม83มาพร้อมสวิตช์แบบยึดอยู่กับที่

฿ 1,342.31

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-91.844RC1 / 8RC1 / 8271.0 มม83มาพร้อมสวิตช์แบบปรับได้

฿ 1,097.78

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง-91.8100RC1 / 4RC1 / 4631.5 มม130ไม่มีสวิตช์

฿ 1,472.38

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-91.8100RC1 / 4RC1 / 4631.5 มม130มาพร้อมสวิตช์แบบยึดอยู่กับที่

฿ 1,654.47

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-91.8100RC1 / 4RC1 / 4631.5 มม130มาพร้อมสวิตช์แบบปรับได้

฿ 1,378.73

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง-91.8180RC3 / 8RC1 / 41102.0 มม160ไม่มีสวิตช์

฿ 1,602.45

AIR UNIT 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-91.8180RC3 / 8RC1 / 41102.0 มม160มาพร้อมสวิตช์แบบยึดอยู่กับที่

฿ 1,977.05

VACUUM EQUIPEMENTS 1 ชิ้น 6 วัน ตัวเก็บเสียง / สวิตช์ความดัน สำหรับ สุญญากาศ เชิงกล-91.8180RC3 / 8RC1 / 41102.0 มม160มาพร้อมสวิตช์แบบปรับได้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภท แบบเหลี่ยม การใช้งาน วัตถุ เดียว ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.1:: 0.6
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) 0:: 60