(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย MISUMI ได้รับการคัดสรรอย่างดีจากผู้ผลิตชั้นนำของเอเชียตามความต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และ อุปกรณ์เสริม ผลิตโดย บริษัท CHELIC ของไต้หวันซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 ได้รับการตอบรับอย่างดีในตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของกระบอกสูบของพวกเขาได้รับการประเมินอย่างสูงจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในด้านต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
BSC-300-02 |
BSC-300-02N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการตรึง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 416.22 | AIR UNIT | 10 ชิ้น | 6 วัน | มาตรฐาน | ||
฿ 416.22 | AIR UNIT | 10 ชิ้น | 6 วัน | ชนิดยึดกับแผง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวควบคุมปริมาณลม | รูปทรง | ชนิดตรง | ทิศทางควบคุม | มิเตอร์วัดขาออก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | ทั้งสองฝ่าย ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน |
ประเภทลูกบิด | มาตรฐาน | ประเภท น็อตล็อค | น็อตหกเหลี่ยม | ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน(°C) | 5:: 60 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0.05:: 0.9 | การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) | 800 | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc1/4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง